AVENTICS™ Tubuladura de llenado R412010046

62,11 €
CANT.:

Descripción del producto

1/4-18 NPTF

Orificio G
1/4 - 18 NPTF
Advertencia
Permite el uso de cilindros de fuelle para aislar de las vibraciones
Fluido
Aire comprimido
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
20 bar
Temperatura ambiente mín.
-50 °C
Temperatura ambiente máx.
130 °C
Material
Latón