No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412009658

AVENTICS™ Juego CKD, Serie HF02-LG R412009658

315,37 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

HF02-LG-CKD-D10-G

Tipo
juego de montaje
Tipo
Placa base para una válvula monoestable o biestable
Conexión de aire comprimido 1
G 1/2
Raccordo aria compressa 2 / 4
Ø 10
Orificio 3 / 5
G 1/2
Tipo de escape
Conexiones separadas
Escape (3,5)
Con ventilación captada (3/5)
Conexión de aire comprimido 12
G 1/8
Raccordo aria compressa 14
G 1/8
Escape de aire de pilotaje
con escape colectivo del aire de pilotaje
Volumen de suministro
2 placas finales con conexiones por enchufe 1, 3, 5, R, X y 1 placa base con conexiones por enchufe 2, 4, Ø10
Caudal nominal Qn
1400 l/min
Presión de funcionamiento mín.
-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Presión de pilotaje mín.
2.5 bar
Presión de pilotaje máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Número máx. de posiciones de la válvula
1
Dimensión modular
19.8 mm
Par de apriete para tornillos de fijación
1.1 Nm
Material placa base
Aluminio

Documentos y dibujos