No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412009413

AVENTICS™ Manómetros, Serie PG1-ROB R412009413

57,34 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

PG1-ROB-DA04-SPE

Tipo de construcción manómetro
manómetro de tubo elástico, conexión posterior
Conexión de aire comprimido
Ø 4
Diámetro nominal
15 mm
Campo d'impiego mín.
0 bar
Zona de utilización máx.
10 bar
Gama de indicación min.
0 bar
Gama de indicación max.
10 bar
Fluido
Aire comprimido, Aire comprimido
Color de fondo
Negro
Unidad de la escala principal (exterior)
MPa
Color de la escala principal (exterior)
Blanco
Color de la aguja
Rojo
Peso
0.01 kg
Material carcasa
Acrilonitrilo butadieno estireno
Material mirilla de inspección
Poliestireno
Material rosca
Latón
Material juntas
politetrafluoretileno

Características

  • Indicadores de presión de legibilidad excelente en tamaños y versiones diferentes
  • Manómetros disponibles con o sin pantalla de área de trabajo ajustable
  • Manómetros especiales disponibles como la carcasa de acero inoxidable o manómetros llenos de glicerina

Documentos y dibujos