No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412009275

AVENTICS™ Válvula de llenado, Serie AS5-SSV R412009275

242,53 €
CANT.:

Descripción del producto

AS5-SSV-G100-FIS-INT

Accionamiento
neumático
Componentes
Válvula de llenado
Caudal nominal Qn
10000 l/min
Conexión de aire comprimido
G 1
Presión de funcionamiento mín.
2.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo
válvula de asiento
bloqueable
bloqueable
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.
40 µm
Peso
0.43 kg
Material carcasa
Poliamida
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material de la tapa frontal
Acrilonitrilo butadieno estireno
Material casquillo roscado
Zinc fundido a presión

Características

  • Esta serie modular y versátil permite combinar un amplio rango de diversas funciones
  • Las dimensiones compactas permiten ahorrar espacio
  • Consumo reducido de energía
  • Ligera
  • Diseño fácil de usar
  • Fiable y segura gracias a los componentes de seguridad específicos
  • Montaje simple y baja demanda de mantenimiento

Documentos y dibujos