No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412009075

AVENTICS™ Filtro de carbón activo, Serie AS5-FLA R412009075

325,60 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AS5-FLA-G100-PBP-NON

Componentes
Filtro de carbón activo
Recipiente
recipiente de PC con cesta de protección de PA
Orificio
G 1
Caudal nominal Qn
1700 l/min
Purga de condensado
sin
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:2010
- : - : 1
Filtro de volumen de recipiente
87 cm³
Elemento filtrante
intercambiable
Filtrado previo recomendado
0.01 µm
Peso
0.71 kg
Posición de montaje
vertical
Tipo
bloqueable
Material carcasa
Poliamida
Material placa frontal
Acrilonitrilo butadieno estireno
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material casquillo roscado
Zinc fundido a presión
Material recipiente
Policarbonato
Material cesta de protección
Poliamida
Material cartucho de filtro
Carbón activo

Características

  • Esta serie modular y versátil permite combinar un amplio rango de diversas funciones
  • Las dimensiones compactas permiten ahorrar espacio
  • Consumo reducido de energía
  • Ligera
  • Diseño fácil de usar
  • Fiable y segura gracias a los componentes de seguridad específicos
  • Montaje simple y baja demanda de mantenimiento

Documentos y dibujos