No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412008670

AVENTICS™ Easy2Combine, Juego de unión R412008670

24,42 €
CANT.:

Descripción del producto

CK2-LI-06

Para serie
CKP, CKK/CKR, MSC
base Easy2Combine
RTC-HD 25, RTC-HD 16
pieza montada Easy2Combine
MSC-16
juego Easy2Combine
CK2-LI-06
Peso
0.02 kg
Material casquillo de centraje
Acero inoxidable
Material de la placa de conexión
Aluminio
Material de los tornillos
Acero
Material perfil obturador de ranuras
Acero, Acero inoxidable

Características

  • Interfaces de montaje normalizadas para conexión directa de componentes de AVENTICS.
  • Reducción de la masa desplazada, ya que no se requieren placas adaptadoras
  • Diseño de máquina simplificado y reducción del tiempo de montaje

Documentos y dibujos