AVENTICS-R412008538

AVENTICS™ R412008538

812,97 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

BDC-B-BCAN 32

B10
Versión
Acoplador de bus con controlador
Protocolo bus de campo
CANopen
Conexión E/S
32 salidas
E/A compatible
Sin funcionalidad E/S
Conexión eléctrica tipo
Enchufe (male)
Attacco elettrico tamaño
M12
Conexión eléctrica número de polos
4 polos
Attacco elettrico codificación
Codificado A
Diseño de bus de campo
diseño B
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.
32
Tensión de funcionamiento electrónica
24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica
-0.75
Consumo de corriente electrónica
0.05 A
Tensión de servicio de los actuadores
24 V DC
Corriente total para actuadores
3:00 AM
Tipo de protección
IP65
Consumo de corriente máx. bobina individual
0.1 mA
Emisión perturbadora según norma
EN 61000-6-4
Resistencia a interferencias según norma
IEC 61000-6-2
Conexión de comunicación
Enchufe (male)
Conexión de comunicación
M12x1
Conexión de comunicación
de 5 polos
Conexión de comunicación
Codificado A

Características

  • Acoplador de bus con controlador
  • El tamaño pequeño está optimizado para dimensiones de sistema de válvulas
  • Las conexiones eléctricas están en el mismo lado que las conexiones neumáticas que ahorran espacio
  • Montaje sencillo a través de conectores M12

Documentos y dibujos