AVENTICS-R412007576

AVENTICS™ Multiacoplamiento R412007576

199,01 €
CANT.:
Número de conexiones
7
Campo de aplicación
Para pasatabiques
Ø de manguera
6 mm
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Fluido
Aire comprimido
Unidad de suministro
1 Unidades
Material carcasa
Poliamida