No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412007521

AVENTICS™ Serie RV1 R412007521

62,50 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

RV1-G014-0,8 BAR

Conexión de aire comprimido 1
G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 1
rosca exterior
Clase de fijación
enroscable
Tipo de conexión de aire comprimido 2
no captado
Tipo
válvula de asiento
Presión de apertura de la válvula
0.8 bar
Caudal nominal Qn 1 a la 2
676 l/min
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
20 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
100 °C
Fluido
Aire comprimido
Certificados
Declaración de conformidad CE
Material carcasa
Latón
Material juntas
Caucho fluorado

Documentos y dibujos