AVENTICS-R412007452

AVENTICS™ Eyector, Serie EBS R412007452

42,59 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

EBS-PT-15-NN-N-N-NN-DA06-DA08-S001

Accionamiento
neumático
Tipo
Eyector
Versión
pilotaje neumático, forma en T
con silenciador
con silenciador
Ø de las toberas
1.5 mm
Presión de funcionamiento mín.
3 bar
Presión de funcionamiento máx.
6 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Conexión de aire comprimido
Ø 6
Conexión de vacío+
Ø 8
Capacidad de aspiración máx.
70 l/min
Consumo de aire con p.ópt.
118 l/min
Vacío máx. con p.ópt
85 %
Nivel de intensidad acústica aspirado
66 dB
Nivel de intensidad acústica aspirando
72 dB
Peso
0.02 kg
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Peso optimizado gracias a carcasa de material sintético
  • 6 selecciones de nivel de rendimiento
  • Posibilidad de racor rápido u orificio roscado
  • Volúmenes elevados de vacío y succión
  • Una carcasa con dos tamaños de boquilla
  • Opciones de montaje flexibles
  • Alto rendimiento en dimensiones pequeñas
  • Amplio rango de variantes

Documentos y dibujos