No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412007272

AVENTICS™ Válvula de llenado, Serie AS3-SSV R412007272

107,59 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AS3-SSV-G038-FIA

Accionamiento
neumático
Componentes
Válvula de llenado
Caudal nominal Qn
4500 l/min
Conexión de aire comprimido
G 3/8
Presión de funcionamiento mín.
2.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo
válvula de asiento
bloqueable
bloqueable
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.
40 µm
Peso
0.43 kg
Material carcasa
Poliamida
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material de la tapa frontal
Acrilonitrilo butadieno estireno
Material casquillo roscado
Zinc fundido a presión

Características

  • Esta serie modular versátil permite combinar un amplio rango de funciones diferentes
  • Las dimensiones compactas permiten ahorrar espacio
  • Consumo de energía reducido
  • Ligera
  • Diseño fácil de usar
  • Fiable y segura gracias a los componentes de seguridad dedicados
  • Montaje simple y esfuerzos de mantenimiento bajos

Documentos y dibujos