No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412007260

AVENTICS™ Válvula de cierre 3/2 de accionamiento mecánico, Serie AS3-BAV R412007260

74,96 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AS3-BAV-G038-MAN

Accionamiento
mecánico
Caudal nominal Qn
11000 l/min
Conexión de aire comprimido
G 3/8
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Elemento de accionamiento
manilla
Principio de obturación
hermetizante metálico
Tipo
llave de bola
Componentes
Válvula de cierre
Tipo de cierre
bloqueable
Tipo de cierre
para cierre con candado
bloqueable
bloqueable
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.
25 µm
conexión de aire comprimido escape
G 1/2
Caudal nominal Qn 1 a la 2
11000 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3
130 l/min
Peso
0.446 kg
Material carcasa
Poliamida
Material juntas
politetrafluoretileno
Material placa de bloqueo
Zinc fundido a presión
Material de la tapa frontal
Acrilonitrilo butadieno estireno
Material casquillo roscado
Zinc fundido a presión

Características

  • Esta serie modular versátil permite combinar un amplio rango de funciones diferentes
  • Las dimensiones compactas permiten ahorrar espacio
  • Consumo de energía reducido
  • Ligera
  • Diseño fácil de usar
  • Fiable y segura gracias a los componentes de seguridad dedicados
  • Montaje simple y esfuerzos de mantenimiento bajos

Documentos y dibujos