No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412007152

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión de precisión, Serie AS3-RGP R412007152

118,51 €
CANT.:

Descripción del producto

AS3-RGP-G012-GAN-040

Función
Regulador de presión de precisión
Componentes
Válvula reguladora de presión de precisión
Manómetros
sin manómetro
Posición de montaje
Indiferente
Tipo de regulador
Válvulas reguladoras de presión de membrana
Orificio
G 1/2
Caudal nominal Qn
5000 l/min
Margen de regulación de presión min.
0.2 bar
Margen de regulación de presión max.
4 bar
Presión de funcionamiento mín.
0.2 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Accionamiento
mecánico
Función de regulador
Con escape secundario
Tipo de regulador
bloqueable
Alimentación de presión
simple
Tipo de cierre
para cierre con candado
Consumo de aire propio qv máx.
2.6 l/min
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Peso
0.528 kg
Material carcasa
Poliamida
Material placa frontal
Acrilonitrilo butadieno estireno

Características

  • Esta serie modular versátil permite combinar un amplio rango de funciones diferentes
  • Las dimensiones compactas permiten ahorrar espacio
  • Consumo de energía reducido
  • Ligera
  • Diseño fácil de usar
  • Fiable y segura gracias a los componentes de seguridad dedicados
  • Montaje simple y esfuerzos de mantenimiento bajos

Documentos y dibujos