No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412007079

AVENTICS™ Secador de membrana, Serie AS3-ADD R412007079

2.692,79 €
CANT.:

Descripción del producto

AS3-ADD-G012-SSN-500

Componentes
Secador de membrana
Tipo
Secador de membrana
Posición de montaje
vertical
Orificio
G 1/2
Caudal nominal Qn
500 l/min
Filtrado previo recomendado µm
5 µm, 0.01 µm
Elemento filtrante
no intercambiable
Presión de funcionamiento mín.
4 bar
Presión de funcionamiento máx.
12.5 bar
Temperatura ambiente mín.
2 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Peso
3.26 kg
Carcasa
Poliamida
Placa frontal
Acrilonitrilo butadieno estireno
Junta
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Casquillo roscado
Zinc fundido a presión
Recipiente
Aluminio

Características

  • Esta serie modular versátil permite combinar un amplio rango de funciones diferentes
  • Las dimensiones compactas permiten ahorrar espacio
  • Consumo de energía reducido
  • Ligera
  • Diseño fácil de usar
  • Fiable y segura gracias a los componentes de seguridad dedicados
  • Montaje simple y esfuerzos de mantenimiento bajos

Documentos y dibujos