No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412007074

AVENTICS™ Filtro de carbón activo, Serie AS3-FLA R412007074

188,13 €
CANT.:

Descripción del producto

AS3-FLA-G038-SSS-NON

Componentes
Filtro de carbón activo
Recipiente
recipiente metálico con mirilla
Orificio
G 3/8
Caudal nominal Qn
1000 l/min
Purga de condensado
sin
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:2010
- : - : 1
Filtro de volumen de recipiente
49 cm³
Elemento filtrante
intercambiable
Filtrado previo recomendado
0.01 µm
Peso
0.751 kg
mirilla
con mirilla
Posición de montaje
vertical
Tipo
bloqueable
Material carcasa
Poliamida
Material placa frontal
Acrilonitrilo butadieno estireno
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material casquillo roscado
Zinc fundido a presión
Material recipiente
Zinc fundido a presión
Material cartucho de filtro
Carbón activo

Características

  • Esta serie modular versátil permite combinar un amplio rango de funciones diferentes
  • Las dimensiones compactas permiten ahorrar espacio
  • Consumo de energía reducido
  • Ligera
  • Diseño fácil de usar
  • Fiable y segura gracias a los componentes de seguridad dedicados
  • Montaje simple y esfuerzos de mantenimiento bajos

Documentos y dibujos