No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412007000

AVENTICS™ Filtro, Serie AS3-FLS R412007000

64,25 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AS3-FLS-G038-PBP-HO-05,00

Componentes
Filtro
Recipiente
recipiente de PC con cesta de protección de PA
Orificio
G 3/8
Caudal nominal Qn
3500 l/min
Purga de condensado
semiautomático, abierto sin presión
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:2010
6 : 7 : -
Filtro de volumen de recipiente
49 cm³
Elemento filtrante
intercambiable
Peso
0.361 kg
Posición de montaje
vertical
Tipo
bloqueable
Material carcasa
Poliamida
Material placa frontal
Acrilonitrilo butadieno estireno
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material casquillo roscado
Zinc fundido a presión
Material recipiente
Policarbonato
Material cesta de protección
Poliamida
Material cartucho de filtro
polietileno

Características

  • Esta serie modular versátil permite combinar un amplio rango de funciones diferentes
  • Las dimensiones compactas permiten ahorrar espacio
  • Consumo de energía reducido
  • Ligera
  • Diseño fácil de usar
  • Fiable y segura gracias a los componentes de seguridad dedicados
  • Montaje simple y esfuerzos de mantenimiento bajos

Documentos y dibujos