No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412006568

AVENTICS™ Filtro, Serie MU1-FLS R412006568

1.037,31 €
CANT.:

Descripción del producto

MU1-FLS-G200-SSN-MA-60,00

Componentes
Filtro
Recipiente
recipiente de PC sin cesta de protección
Orificio
G 2
Eficacia de filtración
60 µm
Caudal nominal Qn
30000 l/min
Purga de condensado
manual
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Filtro de volumen de recipiente
300 cm³
Elemento filtrante
intercambiable
Peso
3.5 kg
Posición de montaje
vertical
Material carcasa
Zinc fundido a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material recipiente
Policarbonato
Material cartucho de filtro
polietileno

Características

  • Posibilidad de gran caudal debido al gran ancho nominal
  • Diseño robusto
  • Carcasa metálica
  • Adecuada para funcionamiento en entornos difíciles

Documentos y dibujos