No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412006261

AVENTICS™ 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series AS2-BAV R412006261

44,71 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AS2-SOV-G038-MAN

Accionamiento
mecánico
Caudal nominal Qn
2000 l/min
Conexión de aire comprimido
G 3/8
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Elemento de accionamiento
manilla
Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo
válvula de asiento
Componentes
Válvula de cierre
Tipo de cierre
bloqueable
Tipo de cierre
para cierre con candado
bloqueable
bloqueable
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.
25 µm
conexión de aire comprimido escape
G 1/4
Caudal nominal Qn 1 a la 2
2000 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3
380 l/min
Peso
0.206 kg
Material carcasa
Poliamida
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material placa de bloqueo
Polioximetileno
Material de la tapa frontal
Acrilonitrilo butadieno estireno
Material casquillo roscado
Zinc fundido a presión

Características

  • Esta serie modular y versátil permite combinar un amplio rango de diversas funciones
  • Las dimensiones compactas permiten ahorrar espacio
  • Consumo reducido de energía
  • Ligera
  • Diseño fácil de usar
  • Fiable y segura gracias a los componentes de seguridad específicos
  • Montaje simple y baja demanda de mantenimiento

Documentos y dibujos