No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412006250

AVENTICS™ Distribuidor, Serie AS2-DIS R412006250

33,42 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AS2-DIS-G014-NC3

Componentes
Distribuidor
Orificio
G 1/4
Tipo
bloqueable
Versión
Distribuidor triple
Posición de montaje
Indiferente
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Caudal nominal Qn 1 a la 2
2700 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 3
2000 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 4
900 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 5
2000 l/min
Peso
0.25 kg
Material carcasa
Poliamida
Material placa frontal
Acrilonitrilo butadieno estireno
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material casquillo roscado
Zinc fundido a presión

Características

  • Esta serie modular y versátil permite combinar un amplio rango de diversas funciones
  • Las dimensiones compactas permiten ahorrar espacio
  • Consumo reducido de energía
  • Ligera
  • Diseño fácil de usar
  • Fiable y segura gracias a los componentes de seguridad específicos
  • Montaje simple y baja demanda de mantenimiento

Documentos y dibujos