No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412005795

AVENTICS™ Juego CKD, Serie HF03-LG R412005795

296,32 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CKD-METRIC-ENDPLATES

Tipo
juego de montaje
Tipo
Placa base para una válvula monoestable o biestable
Conexión de aire comprimido 1
Ø 12
Raccordo aria compressa 2 / 4
Ø 8
Orificio 3 / 5
Ø 12
Tipo de escape
Conexiones separadas
Escape (3,5)
Con ventilación captada (3/5)
Conexión de aire comprimido 12
Ø 8
Raccordo aria compressa 14
sin
Escape de aire de pilotaje
con escape colectivo del aire de pilotaje
Volumen de suministro
2 x placas finales con conexiones por enchufe 1, 3, 5, R, X y 1 x placa de conexión con conexiones por enchufe 2, 4, Ø8, de pilotaje interno
Pilotaje
interior
Caudal nominal Qn
700 l/min
Presión de funcionamiento mín.
2.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Número máx. de posiciones de la válvula
1
Dimensión modular
15.8 mm
Par de apriete para tornillos de fijación
1.1 Nm
Material placa base
Poliamida
Material racor instantáneo
Latón

Documentos y dibujos