AVENTICS-R412005547

AVENTICS™ Blocking valve, Series QR1-ASK R412005547

8,84 €
CANT.:

Descripción del producto

QR1-ASK-DA04

Conexión de aire comprimido 1
Ø 4
Tipo de conexión de aire comprimido 1
Racor instantáneo
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Racor instantáneo
Tipo
válvula de asiento
Conexión de aire comprimido 2
Ø 4
Caudal nominal Qn 1 a la 2
300 l/min
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Unidad de suministro
10 Unidades
Peso
0.007 kg
Material carcasa
polibutilenotereftalato
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material anillo de aflojamiento
Polioximetileno

Características

  • Qn = 280 l/min ... 2000 l/min

Documentos y dibujos