No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412005485

AVENTICS™ Series QR1-ASC R412005485

25,07 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

QR1-ASC-DA12

Tipo
válvula de asiento
Fluido
Aire comprimido
Conexión de aire comprimido 1
Ø 12
Tipo de conexión de aire comprimido 1
Racor instantáneo
Conexión de aire comprimido 2
Ø 12
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Racor instantáneo
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Caudal Qn
1600 l/min
Unidad de suministro
5 Unidades
Peso
0.047 kg
Material carcasa
Poliamida
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material anillo de aflojamiento
Poliamida
Material palanca manual
Poliamida

Características

  • Qn = 500 l/min ... 2 600 l/min

Documentos y dibujos