AVENTICS-R412005456

AVENTICS™ Válvula estranguladora antirretorno, Serie QR1-DBS R412005456

32,79 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

QR1-DBS-DA08

Orificio 1
Ø 8
Orificio 2
Ø 8
Sentido del estrangulador
1 > 2
Caudal nominal Qn 1 a la 2
200 l/min
Tipo de conexión de aire comprimido 1
Racor instantáneo
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Racor instantáneo
Fluido
Aire comprimido
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Unidad de suministro
5 Unidades
Peso
0.041 kg
Material carcasa
Poliamida
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material anillo de aflojamiento
Poliamida
Material tornillo de estrangulación
Latón

Características

  • Caudales nominales de 60 l/min a 875 l/min

Documentos y dibujos