No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412005325

AVENTICS™ Serie QR1-S-RDR estándar R412005325

3,96 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

QR1-S-RDR-DA08-DA06

Tipo de racor
Empalme, reductor
Tipo de conexión de aire comprimido
casquillo enchufable
Orificio G
Ø 8
Tipo de conexión de aire comprimido 2
casquillo enchufable
Orificio D
Ø 6
Tipo
QR1-S-RDR
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Unidad de suministro
10 Unidades
Peso
0.0015 kg
Material carcasa
polibutilenotereftalato

Características

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentos y dibujos