No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412005116

AVENTICS™ Serie QR1-S-MAN Mini R412005116

6,91 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

QR1-S-MAN-M003-DA03

Tipo de racor
racor recto con hexágono exterior
Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Orificio G
M3
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Racor instantáneo
Orificio D
Ø 3
Tipo
QR1-S-MAN
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidad de suministro
25 Unidades
Peso
0.0013 kg
Material carcasa
Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada
Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento
Polioximetileno
Material alojamiento para anillo de aflojamiento
Zinc fundido a presión, Latón
Material rosca
Latón

Características

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentos y dibujos