No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412005112

AVENTICS™ Serie QR1-S-RCA estándar R412005112

2,65 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

QR1-S-RCA-DA06

Tipo de racor
Tapón de cierre
Tipo de conexión de aire comprimido
Racor instantáneo
Orificio G
Ø 6
Tipo
QR1-S-RCA
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Unidad de suministro
20 Unidades
Peso
0.003 kg
Material carcasa
Poliamida
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada
Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento
Poliamida
Material alojamiento para anillo de aflojamiento
Zinc fundido a presión

Características

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentos y dibujos