No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412005028

AVENTICS™ Serie QR1-S-RTR estándar R412005028

7,90 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

QR1-S-RTR-DA08-DA06

Tipo de racor
Conector por enchufe en T, reductor
Tipo de conexión de aire comprimido
Racor instantáneo
Orificio G
Ø 8
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Racor instantáneo
Orificio D
Ø 6
Tipo
QR1-S-RTR
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Unidad de suministro
10 Unidades
Peso
0.012 kg
Material carcasa
Poliamida
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material anillo de aflojamiento
Poliamida

Características

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentos y dibujos