AVENTICS-R412004780

AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-S-PUR R412004780

10,49 €
QuickShip QuickShip
CANT.:
25 M

Descripción del producto

TU1-S-PUR-016-0250-BK-0025

Ø exterior
16 mm
Radio de flexión mín. 20°C
65 mm
Espesor de pared
2.5 mm
Color
Negro
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C
10 bar
Unidad de suministro
25 m
Peso por metro
0.129 kg
Material
poliéster-poliuretano