No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412004687

AVENTICS™ Easy2Combine, Juego de unión R412004687

23,71 €
CANT.:

Descripción del producto

CK2-LI-01

Para serie
MSC, GPC-ST
base Easy2Combine
CKK/CKR-15-110, GPC-ST-12, CKP-25, CKK/CKR-12-90, CKP-16
juego Easy2Combine
CK2-LI-01
Peso
0.01 kg
Material casquillo de centraje
Acero inoxidable
Material de la placa de conexión
Aluminio
Material de los tornillos
Acero
Material perfil obturador de ranuras
Acero, Acero inoxidable

Características

  • Interfaces de montaje normalizadas para conexión directa de componentes de AVENTICS.
  • Reducción de la masa desplazada, ya que no se requieren placas adaptadoras
  • Diseño de máquina simplificado y reducción del tiempo de montaje

Documentos y dibujos