No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412004091

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie CD07 R412004091

226,65 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CD07-3/2NC-SR-024DC-I-G014

Accionamiento
eléctrico
tamaño de construcción
CD07
Principio de conmutación
3/2, con reposición por resorte
Función de válvula
NC/NA
Elemento de accionamiento
monoestable
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Pilotaje
interior
Caudal nominal Qn
1400 l/min
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Presión de funcionamiento mín.
3 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión↩de servicio
24 V DC
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma A
Norma conexión eléctr.
EN 175301-803:2006
Tipo de protección con conexión
IP65
Protección contra inversión de polaridad
Protegido contra inversión de polaridad
Anchura de válvula de pilotaje previo
30 mm
Índice de compatibilidad
13, 14
Duración de conexión
100 %
Tiempo de conexión típ.
25 ms
Tiempo de desconexión típ.
45 ms
Principio de obturación
hermetizante suave
Certificados
ATEX

Características

  • Diseño duradero
  • Montaje en placa base
  • Adecuadas para temperaturas ambiente extremas
  • Resistentes a fluctuaciones de tensión
  • Versión ATEX disponible

Documentos y dibujos