No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412003487

AVENTICS™ Series AS-i, B-Design R412003487

422,77 €
CANT.:

Descripción del producto

BDC-B-ASI-4DI4DR-AUX

Versión
Acoplador de bus con controlador y entradas
Versión de módulo E/S
4DI/4DO-AUX
Protocolo bus de campo
AS-i
Conexión E/S
4 entradas / 4 salidas
E/A compatible
Con funcionalidad E/S
Attacco elettrico tamaño
Cable plano AS-i negro
Diseño de bus de campo
diseño B
Tipo
AS i con entradas
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.
4
Consumo de corriente electrónica
0.05 A
Tensión de servicio de los actuadores
24 V DC
Tipo de protección
IP65
Consumo de corriente máx. bobina individual
0.03 mA
I/O Code
7
Número de entradas
4
ID Code / ID2 Code
F / E
Conexión E/S
entrada o salida
Emisión perturbadora según norma
EN 50295
Resistencia a interferencias según norma
EN 50295
conexión de señal
Hembrilla
conexión de señal
M8
Conexión de comunicación
Cable plano AS-i amarillo
Material carcasa
Aluminio

Características

  • Acoplador de bus con controlador
  • El tamaño pequeño está optimizado para dimensiones de sistema de válvulas
  • Las conexiones eléctricas están en el mismo lado que las conexiones neumáticas que ahorran espacio
  • Montaje sencillo a través de conectores M12

Documentos y dibujos