No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412003424

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie CD07 R412003424

343,12 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CD07-5/3CC-DO-024DC-E-G014

Accionamiento
eléctrico
tamaño de construcción
CD07
Principio de conmutación
5/3, posición central cerrada
Función de válvula
posición central cerrada
Elemento de accionamiento
biestable
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Pilotaje
exterior
Caudal nominal Qn
900 l/min
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión↩de servicio
24 V DC
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma A
Norma conexión eléctr.
EN 175301-803:2006
Tipo de protección con conexión
IP65
Protección contra inversión de polaridad
Protegido contra inversión de polaridad
Anchura de válvula de pilotaje previo
30 mm
Índice de compatibilidad
13, 14
Duración de conexión
100 %
Principio de obturación
hermetizante suave
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Resistencia a la temperatura
-25 °C resistente◡al◡frío

Características

  • Diseño duradero
  • Montaje en placa base
  • Adecuadas para temperaturas ambiente extremas
  • Resistentes a fluctuaciones de tensión
  • Versión ATEX disponible

Documentos y dibujos