No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412000400

AVENTICS™ Módulo giratorio, Serie RCM-SH R412000400

2.355,77 €
CANT.:

Descripción del producto

RCM-16-180-SH-00-IP

Diámetro
16 mm
Conexión de aire comprimido
M5
Émbolo magnético
con émbolo magnético
Tipo de construcción módulo giratorio
émbolo doble con cremallera
Easy2Combine
compatible
con posición intermedia integrada
con posición intermedia integrada
tamaño de construcción
RCM-16
Par de giro teórico con
6 bar
Tiempo de giro mín.
0.32 s
Consumo de aire por giro
22.14 cm³
Carga de cojinete axial máx. admisible
490 N
Carga de cojinete radial máx. admisible
580 N
Momento de inercia de masa máx. admisible
80 kg cm²
Par de giro teórico
1.7 Nm
Precisión de repetición
0.05 °
Amortiguación
hidráulica
Amortiguación
con ajuste fijo
Ángulo de giro min.
0 °
Ángulo de giro max.
180 °
Presión de funcionamiento mín.
4 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
5 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C

Características

  • Una combinación de un mando de pistón doble neumático opuesto (cremallera/piñón) y una brida giratoria precisa guiada sin juego
  • Densidad de alta potencia a través de un ratio de par de torsión óptimo y espacio y absorción de fuerza transversa exterior y par de torsión en la brida giratoria
  • El diseño compacto ofrece alto par de torsión y funcionalidad en la mínima cantidad de espacio

Documentos y dibujos