AVENTICS™ Módulo giratorio, Serie RCM-SE R412000365

1.056,34 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

RCM-20-090-SE-00-00

Diámetro
20 mm
Conexión de aire comprimido
M5
Émbolo magnético
con émbolo magnético
Tipo de construcción módulo giratorio
émbolo doble con cremallera
Easy2Combine
compatible
tamaño de construcción
RCM-20
Par de giro teórico con
6 bar
Tiempo de giro mín.
0.16 s
Consumo de aire por giro
17.92 cm³
Carga de cojinete axial máx. admisible
620 N
Carga de cojinete radial máx. admisible
780 N
Momento de inercia de masa máx. admisible
3.2
Par de giro teórico
3 Nm
Precisión de repetición
0.2 °
Amortiguación
elástico
Ángulo de giro min.
0 °
Ángulo de giro max.
90 °
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
5 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³

Características

  • Una combinación de un mando de pistón doble neumático opuesto (cremallera/piñón) y una brida giratoria precisa guiada sin juego
  • Densidad de alta potencia a través de un ratio de par de torsión óptimo y espacio y absorción de fuerza transversa exterior y par de torsión en la brida giratoria
  • El diseño compacto ofrece alto par de torsión y funcionalidad en la mínima cantidad de espacio