No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412000243

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie CD12 R412000243

427,12 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CD12-5/2XX-SR-NONE-I-M022-M022

Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
4100 l/min
Principio de conmutación
5/2
conexión de aire comprimido salida
M22x1,5
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma A
Conexión eléctrica número de polos
De 3 polos
Elemento de accionamiento
monoestable
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
interior
ATEX
opcional en ATEX
Anchura de válvula de pilotaje previo
30 mm
Tipo de válvula
Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
válvula de base con conector eléctrico
Válvula base sin válvula de pilotaje previo
Tipo de conexión
Conexión tubo
Reposición
Con reposición por resorte
Resistencia a la temperatura
-25 °C resistente◡al◡frío
Presión de pilotaje mín.
2 bar
Presión de pilotaje máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-15 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C

Características

  • Diseño duradero
  • Montaje en placa base
  • Conveniente para temperaturas ambiente extremas
  • Resistente a las fluctuaciones de voltaje
  • Versión ATEX disponible

Documentos y dibujos