No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412000127

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie CD12 R412000127

523,28 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CD12-5/3CC-DO-024DC-E-G012-G012-EN175301

Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
3800 l/min
Principio de conmutación
5/3
Versión
posición central cerrada
conexión de aire comprimido salida
G 1/2
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Accionamiento auxiliar manual
no encajando, encajando
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma A
Conexión eléctrica número de polos
De 3 polos
Elemento de accionamiento
biestable
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
exterior
Anchura de válvula de pilotaje previo
30 mm
Tipo de válvula
Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Tipo de conexión
Conexión tubo
Reposición
Con reposición por resorte
Presión de pilotaje mín.
3 bar
Presión de pilotaje máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-15 °C

Características

  • Diseño duradero
  • Montaje en placa base
  • Conveniente para temperaturas ambiente extremas
  • Resistente a las fluctuaciones de voltaje
  • Versión ATEX disponible

Documentos y dibujos