No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R402000248

AVENTICS™ Cilindros de guía, Serie GPC-ST R402000248

CANT.:

Descripción del producto

GPC-DA-012-0150-ST-BB

Ø del émbolo
12 mm
Ø del vástago de émbolo
6 mm
Carrera
150 mm
Principio activo
de efecto doble
Tipo de cojinetes
cojinete de bolas
Émbolo magnético
con émbolo magnético
Amortiguación
hidráulica
Amortiguación
con ajuste fijo
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
65 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Easy2Combine
Easy2Combine compatible con juego de unión
Orificio
M5
Fuerza de émbolo durante retracción
53 N
Fuerza de émbolo durante extracción
71 N
Velocidad máx.
0.5 m/s
Energía de choque
0.1 J
Juego máx. con finales de carrera bloqueados
0.08 mm, Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
50 µm
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Peso
1.07 kg
Material carcasa
Aluminio

Características

  • Dos varillas de guía con gran capacidad de carga lateral y alta precisión
  • Protección antitorsión para mayor seguridad
  • Se puede ajustar la carrera (GPC-E y GPC-ST)
  • Diseño compacto
  • Solución rentable
  • Combinaciones directas con Easy-2-Combine

Documentos y dibujos