AVENTICS™ Easy2Combine, Juego de unión R039120047

144,30 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

X20/Y15 BG

Para serie
CKP
base Easy2Combine
CKP-32
pieza montada Easy2Combine
CKP-25
Peso
0.3 kg
Material anillos de centraje
Acero inoxidable
Material casquillo de centraje
Acero inoxidable
Material de la placa de conexión
Aluminio
Material piezas de sujeción
Aluminio
Material de los tornillos
Acero
Material perfil obturador de ranuras
Acero

Características

  • Interfaces de montaje normalizadas para conexión directa de componentes de AVENTICS.
  • Reducción de la masa desplazada, ya que no se requieren placas adaptadoras
  • Diseño de máquina simplificado y reducción del tiempo de montaje