AVENTICS-P580AECH2010A00

AVENTICS™ Bus coupler, Series 580 P580AECH2010A00

831,50 €
CANT.:

Descripción del producto

580 CHARM STD KIT

Versión
Acoplador de bus
Protocolo bus de campo
Profinet
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
M12x1
Conexión eléctrica número de polos
de 5 polos
Attacco elettrico codificación
Codificado A
Advertencia
enchufe de alimentación de tensión M12x1, de 5 polos, Conexión por bus de campo central sin funcionalidad E/S
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Número máx. de posiciones de la válvula
43
Tensión de funcionamiento electrónica
24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica
-10% / +10%
Consumo de corriente electrónica
0.3 A
Tensión de servicio de los actuadores
24 V DC
Corriente total para actuadores
4 A
Tipo de protección
IP65
Diagnóstico
Sobretensión, Cortocircuito
Peso
0.32 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión

Características

  • Reduce drásticamente el tiempo de programación y comisionamiento
  • Logra ahorros de hasta un 15 % en cableado y componentes
  • Utiliza la capacidad nativa de DeltaV para el diagnóstico de las válvulas neumáticas
  • Elimina la necesidad de usar redes dedicadas adicionales como Profibus-DP para válvulas piloto y simplifica la asignación de E/S del sistema

Documentos y dibujos