No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P570AAP251D0A00

AVENTICS™ Conexión multipolo, 25 polos, superior P570AAP251D0A00

CANT.:

Descripción del producto

La serie XV03 de AVENTICS proporciona una base fiable para sistemas de manipulación compactos y soluciones de automatización complejas. La variante XV-Compact ofrece un amplio catálogo de funciones y accesorios para válvulas, así como la conectividad eléctrica adecuada para la demanda general en la automatización de fábricas y otros sectores. Con la adopción sencilla desde D-SUB y el bloque de terminales hasta IO-Link y los múltiples protocolos fieldbus de la serie XVES, también están disponibles todos los requisitos para el control distribuido. Con el exclusivo configurador en línea, es fácil definir la configuración de la placa base, así como el sistema completo de válvulas, incluidos los accesorios.

Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.06 kg
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Tipo de válvula
Válvula de bobina, superposición positiva
Ancho de la válvula (paso)
10,6 mm
Presión de trabajo mín.
-0,9 bar
Presión de trabajo máx.
8 bar
Presión de pilotaje mín.
3 bar
Presión de pilotaje máx.
8 bar
Temperatura ambiente
de -10 a 50 °C
Medio
aire comprimido
Tensión de funcionamiento CC
24 V
Consumo de energía
0,55 W/bobina (mantenida)

Características

  • Caudal optimizado a medida
  • Configuraciones específicas y personalizadas, sencillas y flexibles gracias al configurador en línea
  • Amplia conectividad mediante conexiones Multipol o Fieldbus y bloques de terminales
  • Múltiples direcciones de conexión neumática como lateral, inferior y superior
  • Bajo consumo de energía
  • Amplio rango de accesorios como módulos de cierre, módulos de alimentación, módulos de velocidad y reguladores
  • Servidor web y diagnóstico
  • Disponibilidad mundial y roscas universales para satisfacer las demandas regionales
  • Placa base de aluminio resistente y lista para el montaje en armario

Documentos y dibujos