AVENTICS™ L11BA452O000030

239,09 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

VALVE L1 SERIES

B10
Activation
eléctrico
Caudal nominal Qn
985 l/min
conexión de aire comprimido salida
1/8 NPTF
Conexión de aire comprimido entrada
1/8 NPTF
conexión de aire comprimido escape
1/8 NPTF
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio AC
115 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz
-10% / +10%
Tensión de servicio AC
120 V
Tolerancia de tensión AC 60 Hz
-10% / +10%
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma B ( 11mm )
Conexión eléctrica número de polos
De 3 polos
Tipo de válvula
válvula de corredera (Spool & Sleeve)
Elemento de accionamiento
monoestable
Principio de obturación
hermetizante metálico
Pilotaje
interior
Tipo de conexión
Conexión tubo
Presión de pilotaje mín.
1 bar
Presión de pilotaje máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-23 °C
Temperatura del medio mín.
46 °C, -23 °C
Fluido
Aire comprimido

Características

  • Rendimiento altamente repetible y fiable en entornos de fabricación exigentes
  • La construcción sólida proporciona una vida útil líder en la industria
  • Ideal para aplicaciones de máquinas de grandes rangos de ciclo
  • Los controles de velocidad permiten optimizar la velocidad de los ciclos de la máquina