No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-G651A3M02011200

AVENTICS™ Válvula de cierre 3/2 de accionamiento mecánico, Serie 651 G651A3M02011200

63,30 €
CANT.:

Descripción del producto

651 SERIES SHUT OFF ISOLATION VALVE PO

Accionamiento
mecánico
Caudal nominal Qn
4720 l/min
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Certificados
opcional en ATEX
Componentes
Válvula de cierre
Tipo de cierre
para cierre con candado
Tipo de conexión
Conexión tubo
Silenciadores
con silenciador
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Raccordo aria compressa norma
según ISO 228-1
Caudal nominal Qn 1 a la 2
4720 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3
250 l/min
Peso
0.26 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de nitrilo butadieno
Material silenciador
Plástico

Características

  • Los rangos de caudal más altos de la industria garantizan a los OEM y a los responsables de mantenimiento que los productos de filtraje optimizarán el funcionamiento de la máquina.
  • Las amplias capacidades de alta y baja temperatura (-40°C a 80°C) permiten personalizar los FRL para una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo aquellas que se realizan en entornos exigentes.
  • Las nuevas bridas de extremo acoplables permiten que el técnico de mantenimiento retire de servicio el conjunto manifold sin desconectar la tubería.
  • Los manómetros frontales, rasantes y de fácil lectura mejoran el funcionamiento. Son los únicos productos de su tipo que ofrecen estos manómetros en válvulas de aislamiento de cierre y válvulas de escape rápido/arranque progresivo.
  • El regulador de presión opcional con control de caudal inverso permite colocar el regulador entre la válvula y el cilindro, lo que permite que el aire escape a través del regulador sin provocar daños ni disminuir la vida útil.
  • Los indicadores de rango de presión integrados opcionales permiten que el usuario configure fácilmente los indicadores de color rojo/verde al rango de presión deseado.

Documentos y dibujos