No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-8985121052

AVENTICS™ Placa base, orificios 2 y 4 laterales 8985121052

42,62 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CD01-BP-TYPEB-D8-SIDE

Tipo
Placa base
Dirección conexión neum. (2,4)
Lateral
Raccordo aria compressa 2 / 4
Ø 8x1
Dirección conexión neum. (3,5)
Lateral
Tipo de escape
Conexiones separadas
Escape (3,5)
Con ventilación captada (3/5)
tamaño de construcción
26 mm
Normas
ISO 15407-1
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-25 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Número máx. de posiciones de la válvula
1
Dimensión modular
27 mm
Tornillo de fijación
con hexágono interior
Par de apriete para tornillos de fijación
4 Nm
Material placa base
Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos