AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD 8946203702

31,74 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CON-RD-FS-M8-3-1000-PVC-MS-M8-3

Tipo
Conector por enchufe redondo
Cable
con cable
Conexión eléctrica 1, tipo
Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca
M8x1
Conexión eléctrica 1, número de polos
De 3 polos
Attacco elettrico 1, codificación
Codificado A
Salida de cable 1
recto
Salida de cable escuadra
180°
Conexión eléctrica 2, tipo
Enchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de rosca
M8x1
Attacco elettrico 2, codificación
Codificado A
Salida de cable 2
recto
Salida de cable escuadra
180°
Número de conductores
3
Blindaje
no blindado
Longitud del cable
1 m
Tipo de protección
IP68
Cable-Ø
4.5 mm
Peso
0.038 kg
Material recubrimiento de cable
Polivinilcloruro

Características

  • Conectores de enchufe redondo con cable conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 in
  • Cable en Y