No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-8946203622

AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD 8946203622

38,24 €
CANT.:

Descripción del producto

CON-RD-MS-M8-3-10000-PVC-OW-3

Tipo
Conector por enchufe redondo
Cable
con cable
Tensión de funcionamiento AC máx.
30 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
30 V AC
Conexión eléctrica 1, tipo
Enchufe
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca
M8x1
Conexión eléctrica 1, número de polos
De 3 polos
Attacco elettrico 1, codificación
Codificado A
Salida de cable 1
recto
Salida de cable escuadra
180°
Conexión eléctrica 2, tipo
extremos de cables abiertos
Número de conductores
3
Blindaje
no blindado
Longitud del cable
10 m
Tipo de protección
IP67
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Corriente, máx.
3 A
Sección de conductor
0.25 mm²
Cable-Ø
4.5 mm
Peso
0.281 kg
Material carcasa
Poliuretano
Material recubrimiento de cable
Polivinilcloruro

Características

  • Conectores de enchufe redondo con cable conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 in
  • Cable en Y

Documentos y dibujos