AVENTICS-8941054264

AVENTICS™ Enchufe terminal de datos, Serie CON-RD 8941054264

13,78 €
CANT.:

Descripción del producto

CON-RD-MS-M12-5-END-CAN

Tipo
Conector por enchufe redondo
Protocolo
CANopen, DeviceNet
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Tipo de protección
IP67
Conexión eléctrica 1, tipo
Enchufe
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca
M12x1
Conexión eléctrica 1, número de polos
de 5 polos
Attacco elettrico 1, codificación
Codificado A
Salida de cable
recto
Salida de cable escuadra
180°
Peso
0.011 kg
Material carcasa
elastómero termoplástico

Características

  • Conectores de enchufe redondo para automontaje
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 in
  • Adaptador para conector de enchufe redondo