AVENTICS-8652AV004JA0010

AVENTICS™ Serie AF2 sensor de caudal, versión de tubo 652 con tubo, Ethernet 8652AV004JA0010

1.290,00 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AF2-652-ETH-N012-CON

Advertencia
Servidor web integrado, conexión 48 VDC con corriente mediante Ethernet, Sin fijación
tamaño de construcción
DN15
Principio de conmutación
Principio de medición de caudal, calorimétrico
Protocolo
Ethernet, TCP/IP, OPC UA, MQTT
Caudal nominal Qn mín., estándar
5.3 l/min
Caudal nominal Qn máx., estándar
1060 l/min
Caudal nominal Qn mín., ampliado
1060 l/min
Caudal nominal Qn Máx., ampliado
1590 l/min
Conexión de aire comprimido
1/2 NPT
Certificados
Declaración de conformidad CE, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido, Argon, Nitrógeno, Dióxido de carbono
Material tubo
Acero inoxidable 1.4301
Pantalla
OLED
Indicador
l/s, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min
Indicador
bar, psi
Indicador de temperatura
°C, °F
Conexión eléctrica 2, tipo
Enchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de rosca
M12x1
Conexión eléctrica 2, número de polos
De 8 polos
Attacco elettrico 2, codificación
Codificado X
Señal de salida
OPC UA, MQTT, Servidor web integrado

Características

  • Sensor de caudal compatible con la IIoT
  • Apto para aplicaciones estándar
  • Fácil de montar y pilotar
  • Tamaño pequeño para uso óptimo de espacio de instalación
  • Pantalla OLED a color giratoria
  • Mide caudal, presión y temperatura
  • Fácil integración en unidades de mantenimiento o como versión independiente
  • Registro de datos integrado
  • Opciones de comunicación: enlace de E/S y Ethernet

Documentos y dibujos