No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-8646ARH23NA00H0

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie 646 8646ARH23NA00H0

CANT.:

Descripción del producto

8646ARH23NA00H0

Advertencia
cumple las normas para aplicaciones ferroviarias
Función
Mayor caudal, versión en línea
Componentes
Regulador de presión
Opciones de ajuste
Mango en T
Manómetros
sin manómetro, con placa adaptadora
Posición de montaje
Indiferente
Orificio
3/8 NPT
Raccordo aria compressa norma
según ISO 228-1
Caudal nominal Qn
6530 l/min
Margen de regulación de presión min.
0.5 bar
Margen de regulación de presión max.
10 bar
Presión de funcionamiento mín.
1 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Temperatura del medio mín.
-40 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Peso
0.272 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Los filtros para sistemas ferroviarios serie 646 están diseñados para utilizarse con aire o gases inertes en aplicaciones ferroviarias
  • Amplio rango de temperatura, desde –40 °C hasta +70 °C (–40 °F a +158 °F)
  • Cumple con las especificaciones ferroviarias para seguridad contra incendios, impacto y vibración, y resistencia a la corrosión
  • Se encuentran disponibles filtros de partículas y coalescentes
  • Construcción ligera y compacta

Documentos y dibujos