No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-8646AFDK4JA000Q

AVENTICS™ Filtro, Serie 646 8646AFDK4JA000Q

CANT.:

Descripción del producto

646-AFD-K4J-A00-0Q

Componentes
Filtro
Orificio
1/2 NPT
Eficacia de filtración
0.3 µm
Caudal nominal Qn
870 l/min
Purga de condensado
manual
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Peso
0.509 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de nitrilo butadieno
Material cartucho de filtro
Fibra de vidrio al borosilicato, Poliéster
Material purga de condensado
Acero inoxidable

Características

  • Los filtros para sistemas ferroviarios serie 646 están diseñados para utilizarse con aire o gases inertes en aplicaciones ferroviarias
  • Amplio rango de temperatura, desde –40 °C hasta +70 °C (–40 °F a +158 °F)
  • Cumple con las especificaciones ferroviarias para seguridad contra incendios, impacto y vibración, y resistencia a la corrosión
  • Se encuentran disponibles filtros de partículas y coalescentes
  • Construcción ligera y compacta

Documentos y dibujos