AVENTICS-8503AK428327001

AVENTICS™ Placa final, serie 503 8503AK428327001

174,40 €
CANT.:

Descripción del producto

503 EP VERT 3/8F STD KT

Conexión de aire comprimido entrada
3/8 NPT
Conexión escape
1/8 NPT
Escape de aire de pilotaje
1/8 NPT
Volumen de suministro
Placa final derecha e izquierda, juego de juntas, tornillos de fijación
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tipo de protección
IP65
Peso
1.33 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material de los tornillos
acero galvanizado